Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Accionado mecánicamente
-
Operado electrónicamente
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de botones
-
Número de botones
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/069629-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069629
Conmutador doble mecanismo directo motor/persiana Plexo modular blanco
44,47 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069629L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069629L
Conmutador doble mecanismo directo motor/persiana Plexo modular blanco
43,86 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/069538-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069538
Conmutador doble mecanismo directo motor/persianas Plexo modular gris
41,77 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069538L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069538L
Conmutador doble mecanismo directo motor/persianas Plexo modular gris
41,77 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069898L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069898L
Conmutador doble mecanismo directo motor/persiana Plexo modular antracita
41,77 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.