Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Material
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Pulsador interruptor
-
Pulsador interruptor
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de balancines
-
Iluminación
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Contactos de supervisión
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-069755-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069755
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
31,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069755L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069755L
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
29,62 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069715-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069715
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
28,21 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069715L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069715L
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
28,21 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069775L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069775L
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie antracita - 10AX
28,21 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.