![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069729-WEB-R.jpg)
Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo monobloc gris
Plexo
LEGRAND
Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo monobloc gris
REF. 069729
EAN.
3245060697297
El doble pulsador permite controlar persianas desde un lugar que necesita protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Producto completo de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
42,73 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
---|---|
Model | 1-pole push button |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Clamp mounting |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
---|---|
Rated current | 10 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 2 |
Device width | 80 mm |
Device height | 84 mm |
Device depth | 57 mm |
Built-in depth | 57 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
4 documentos
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN