![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-050682-WEB-L.jpg)
Doble toma de carga USB para coche 2,1A, cargador de mechero. Negro
Bases y clavijas
LEGRAND
Doble toma de carga USB para coche 2,1A, cargador de mechero. Negro
REF. 050682
EAN.
3414970010599
Cargador con doble salida USB de 2,1A para enchufar en la toma de mechero del coche, para cargar 2 dispositivos al mismo tiempo (smartphone, tablet...). Potencia total de carga: 2,1A. Color negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
18,25 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Número de puertos USB-A | 2 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Tensión de servicio | 12-12 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 2100 mA |
Tipo de montaje | Otros |
Color | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | Otros |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |