-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Instalación de equipos
-
Función
-
Número de contactos inversores
-
Intensidad nominal
-
Número de dispositivos instalables
-
Accesorio
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Bloqueable
-
Recambio
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de interruptores de señal de error
-
Apto para parada de emergencia
-
Apto para conductores masivos
-
Apto para disyuntores
-
Apto para interruptor seccionador
-
Apto para conductores trenzados
-
Grado de protección (NEMA)
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Apto para conductores de hilo fino
-
Apto para cables trenzados finos sin puntera
-
Número de entradas
-
Número de entradas
-
Apto para cables trenzados extrafinos
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera
-
Número de salidas
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Sección del conductor - entrada
-
Sección del conductor - entrada
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Contacto seguro
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Número de filas
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tipo de regletas de bornes
-
Tipo de regletas de bornes
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Objeto conectado
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423894-WEB-R.jpg)
Cubrebornas precintables para DPX³ 125 HP - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423893-WEB-R.jpg)
Cubrebornas precintables para DPX³ 125 HP - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/31-05-2024/05-45/LG-423875-WEB-R.jpg)
Juego de 4 bornas de conexión para DPX³ 125 HP - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-423825-WEB-R.jpg)
Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 125HP
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423870-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative directe pour DPX³ 125HP - gris
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Manette cde d'urgence directe pour DPX³ 125HP - jaune/rouge
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423872-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative s/ porte pour DPX³ 125HP -gris
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Manette cde d'urgence s/ porte pour DPX³ 125HP - jaune/rouge
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423888-WEB-R.jpg)
Set 3 épanouisseurs pr rails et cosses pour DPX³ 125HP 3P
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/31-05-2024/05-45/LG-423889-WEB-R.jpg)
Set 4 épanouisseurs pr rails et cosses pour DPX³ 125HP 4P
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/31-05-2024/05-45/LG-423891-WEB-R.jpg)
Set de 3 prises arrière pour DPX³ 125HP 3P fixe
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423892-WEB-R.jpg)
Set de 4 prises arrière pour DPX³ 125HP 4P fixe
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423874-WEB-R.jpg)
Set de 3 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³125HP 3P
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423876-WEB-R.jpg)
Set de 3 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 3P
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/31-05-2024/05-45/LG-423877-WEB-R.jpg)
Set de 4 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 4P