Pasar al contenido principal
Logo print

DPX³ 125HP disjoncteur MT 4P 80A 70kA - 400V - version fixe

DPX³ Legrand

DPX³ 125HP disjoncteur MT 4P 80A 70kA - 400V - version fixe

REF. 423697 EAN. 3414971507418

Disjoncteur moulé pour la commande, l'isolation et la protection des lignes électriques à basse tension. Il protège un circuit contre les dommages causés par un excès de courant dû à une surcharge ou à un court-circuit.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 80 A
Tensión nominal 220-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 70 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 64-80 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 640-960 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos 0
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 1
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada No
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional No
Clase de protección (IP) IP30
Anchura 100 mm
Altura 136 mm
Profundidad 112 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -5-70 °C
Temperatura de almacenamiento -40-85 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Sentido del suministro eléctrico Por la parte superior o inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Capacidad de los bornes 2.5-50 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

5 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
LE11441AC.pdf pdf (1.01 Mo)
1 documento
3D Autocad
423690.dwg dwg (0.33 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01389-V01.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)