-
Espesor de las barras colectoras
-
Apto para varios polos
-
Apto para varios polos
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Ejecución del accionamiento de conmutación
-
Espesor de las barras colectoras
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número máximo de candados
-
Anchura de las barras colectoras
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Anchura de las barras colectoras
-
Apto para espesor de arco
-
Apto para
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Material
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Anchura de la abrazadera
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Anchura de la abrazadera
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Sección máxima de conductor
-
Sección máxima de conductor
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Con eje
-
Con eje
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Apto para disyuntores
-
Apto para parada de emergencia
-
Apto para parada de emergencia
-
Modelo
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Apto para interruptor seccionador
-
Tipo de montaje
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Número de polos
-
Contacto seguro
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Color
-
Color
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/422587-LEGRAND-1000.jpg)
Base conexión anterior ejecución seccionable DPX³ 1600 - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422589-WEB-R.jpg)
Base conexión posterior ejecución seccionable DPX³ 1600 - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/422588-LEGRAND.jpg)
Base conexión posterior ejecución seccionable DPX³ 1600 - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422586-WEB-R.jpg)
Base conexión anterior ejecución seccionable DPX³ 1600 - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/422594-LEGRAND-1000.jpg)
Mecanismo «Débro-lift» para la desconexión de la base del DPX³ 1600 - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026127-WEB-R.jpg)
Mando motorizado DPX³ 1600 - 230 V~/= - In=1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026123_pw_158182.jpg)
Mando motorizado DPX³ 1600 - 230 V~/= - Hasta 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422593-WEB-R.jpg)
Mecanismo «Débro-lift» para la desconexión de la base del DPX³ 1600 - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026274-LEGRAND-1000.jpg)
Espaciador para DPX³/DPX-IS 1600 - 4P - alimentación o salida
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026381_pw_94392.jpg)
Conexión posterior larga DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026273-LEGRAND-1000.jpg)
Espaciador para DPX³/DPX-IS 1600 - 3P - alimentación o salida
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-026381-WEB-R.jpg)
Conexión posterior larga DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-026382-WEB-R.jpg)
Conexión posterior corta DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026579-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura de bloqueo Profalux DPX³ para mecanismo «Debro-lift» - 2 llaves
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026580-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura de bloqueo Ronis DPX³ para mecanismo «Debro-lift» - 2 llaves
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026380-LEGRAND-1000.jpg)
Conexión posterior corta DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026284-LEGRAND-1000.jpg)
Mando rotativo prolongado sobre puerta DPX³ 1600 - IP 55 - rojo/amarillo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026283-LEGRAND-1000.jpg)
Mando rotativo estándar - prolongado sobre puerta DPX³ 1600 - IP 55 - Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026261-LEGRAND-1000.jpg)
Mando rotativo estándar - directo para DPX³ 1600 - Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026265-LEGRAND-1000.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³/DPX-IS 1600 - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026270-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - gran capacidad para cable desnudo sin borna
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422595-WEB-R.jpg)
Placa de fijación para el contacto de señalización ref. 026574
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026268-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongador DPX³/DPX-IS 1600 - 1600A para conexión de las bornas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026264-LEGRAND-1000.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³/DPX-IS 1600 - 3P
Sin IVA