-
Número de contactos inversores
-
Tensión nominal
-
Instalación de equipos
-
Función
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Número de interruptores de señal de error
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Apto para disyuntores
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Retardado
-
Apto para interruptor de carga
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Apto para interruptor de protección del motor
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Apto para relés de sobrecarga
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Corriente nominal de conmutación
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421018_pw_237286.jpg)
Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 12 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421018_pw_237286.jpg)
Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 24 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421020-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 48 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421021-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 110 -130 V~/110 V=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-421022-WEB-R.jpg)
Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 200-240 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421023-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 277 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421024-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 380-415 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421025-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 440-480 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421017-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 380-480 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421012-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 12 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421013-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 24 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421014-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 48 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/421015-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 100-130 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-421016-WEB-R.jpg)
Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 200-277 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-421010-WEB-R.jpg)
Contacto auxiliar 1 NC - 1 NA para mando rotativo DPX³ 160/250
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/421048-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto automático insertado DPX³ 160/250 versión extraíble
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/421011-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar o señal de defecto DPX³
Sin IVA