Pasar al contenido principal
Logo print

DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 25A 36kA - 400V - version fixe

DPX³ Legrand

DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 25A 36kA - 400V - version fixe

REF. 423002 EAN. 3414971047136

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 25 A
Tensión nominal 230-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 36 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 20-25 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 0-400 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión de tornillo
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 2
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada No
Número de polos 3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30
Anchura 105 mm
Altura 165 mm
Profundidad 112 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -5-70 °C
Temperatura de almacenamiento -25-85 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Sentido del suministro eléctrico No aplicable
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Capacidad de los bornes 2.5-120 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

5 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
LE11440AB.pdf pdf (1.03 Mo)
1 documento
3D Autocad
423000.dwg dwg (0.29 Mo)
2 documentos
Certificado
OC / CB-SE-106717 (0.13 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01375-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)