DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 40A 70kA - 400V - version fixe
DPX³
Legrand
DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 40A 70kA - 400V - version fixe
REF. 423124
EAN.
3414971049253
DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 40 A |
---|---|
Tensión nominal | 230-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 70 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 32-40 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 0-400 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 2 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | No |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP30 |
Anchura | 105 mm |
Altura | 165 mm |
Profundidad | 112 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | No aplicable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-120 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN