-
Espesor de las barras colectoras
-
Apto para varios polos
-
Apto para varios polos
-
Ejecución del accionamiento de conmutación
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número máximo de candados
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Anchura de las barras colectoras
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Apto para espesor de arco
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Material
-
Apto para
-
Apto para
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Anchura de la abrazadera
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Sección máxima de conductor
-
Con eje
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Apto para disyuntores
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Apto para parada de emergencia
-
Apto para parada de emergencia
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Apto para interruptor seccionador
-
Tipo de montaje
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Número de polos
-
Contacto seguro
-
Contacto seguro
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026140-WEB-R.jpg)
Mando motorizado frontal DPX³ 630 - 24 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026144-LEGRAND-1000.jpg)
Mando motorizado frontal DPX³630 - 230 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-422630-WEB-R.jpg)
Mando motorizado frontal DPX³630 - 230 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026353-LEGRAND-1000.jpg)
Conexión posterior plana orientable DPX³/DPX-IS 630 - alimentación o salida - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026158-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura de bloqueo Profalux para mando motorizado DPX³630
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026351-LEGRAND-1000.jpg)
Bornas de conexión posterior (4) - para DPX³/DPX-IS 630 - orientables - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026352-LEGRAND-1000.jpg)
Conexión posterior plana orientable DPX³/DPX-IS 630 - alimentación o salida - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026282-LEGRAND-1000.jpg)
Mando rotativo emergencia - prolongado sobre puerta DPX³ 630 - IP 55
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-422238-WEB-R.jpg)
Mando rotativo de emergencia - directo para DPX³ 630
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026281-LEGRAND-1000.jpg)
Mando rotativo estándar - prolongado sobre puerta DPX³ 630 - IP 55 - Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026241-LEGRAND-1000.jpg)
Mando rotativo estándar - directo para DPX³ 630 - Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/026251-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de conexión (4) para cables Cu/Al - DPX³/DPX-IS 630 - gran capacidad
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026159-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura de bloqueo Ronis para mando motorizado DPX³630
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026350-LEGRAND-1000.jpg)
Bornas de conexión posterior (3) - para DPX³/DPX-IS 630 - orientables - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026250-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de conexión (4) para cables Cu/Al - DPX³/DPX-IS 630 - estándar
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026249-LEGRAND-1000.jpg)
Espaciador (4) para DPX³/DPX-IS 630 - 4P - alimentación o salida
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422235-WEB-R.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³ 630 - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026244_pw_94384.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³/DPX-IS 630 - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422234-WEB-R.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³ 630 - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026244_pw_94384.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³ 630 - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-026248-WEB-R.jpg)
Espaciador (3) para DPX³/DPX-IS 630 - 3P - alimentación o salida
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026247-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongador (4) DPX³ 630 para conexión de las bornas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026240_pw_94381.jpg)
Accesorio de bloqueo por candado DPX³ 630 para bloqueo en posición abierta
Sin IVA