-
Ejecución como interruptor principal
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Ejecución como conmutador-inversor
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Ejecución del elemento accionador
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Con alarma activada
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Liberación de tensión opcional
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Color del elemento de accionamiento
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de Pack1
-
Número de Pack1
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422497-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 4P - 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422493-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 3P - 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422496-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 4P - 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422492-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 3P - 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422495-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 4P - 800A
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Interruptor de desconexión libre con diferencial DPX³-I 250 HP - 4P - 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420298-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor de desconexión libre - DPX³-I 250 - 4P diferencial - 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422491-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 3P - 800A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422219-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 630 - 4P - 630A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422218-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 630 - 4P - 400A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422217-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 630 - 3P - 630A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-422216-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 630 - 3P - 400A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420197-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre - DPX³-I 160 - 4P diferencial - 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-423181-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 250 HP - 4P - 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/420300-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 250 - 4P - 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423185-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre con diferencial DPX³-I 125 HP - 4P - 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-423180-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 250 HP - 3P - 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/420299-LEGRAND.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 250 - 3P - 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423185-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 125 HP - 4P - 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/420199-LEGRAND.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 4P - 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-423184-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 125 HP - 3P - 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/420198-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 3P - 160A
Sin IVA