-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Ejecutado con bobina de encendido
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Ejecutado como bobina de apertura
-
Apto para disyuntores
-
Retardado
-
Apto para interruptor de carga
-
Apto para interruptor de protección del motor
-
Apto para relés de sobrecarga
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-422246-WEB-R.jpg)
Bobina de mínima tensión - bobina 48V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/422248-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión - bobina 230V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-422249-WEB-R.jpg)
Bobina de mínima tensión - bobina 400V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-422245-WEB-R.jpg)
Bobina de mínima tensión - bobina 24 V~ - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-422247-WEB-R.jpg)
Bobina de mínima tensión - bobina 110V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-422244-WEB-R.jpg)
Bobina de mínima tensión - bobina 24V = - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422241-WEB-R.jpg)
Bobina de emisión de corriente - bobina 110 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422243-WEB-R.jpg)
Bobina de emisión de corriente - bobina 400 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422240-WEB-R.jpg)
Bobina de emisión de corriente - bobina 48 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422239-WEB-R.jpg)
Bobina de emisión de corriente - bobina 24 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/422242-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de emisión de corriente - bobina 230 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
Sin IVA