![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412033-WEB-R.jpg)
Eco-contador conectado para cuadro eléctrico
Smart electrical panel
LEGRAND
Eco-contador conectado para cuadro eléctrico
REF. 412033
EAN.
3414972282246
Eco-contador conectado que permite medir y visualizar el consumo eléctrico total y parcial de hasta 4 circuitos y el agua y gas mediante contadores por impulsos - 5 módulos - Suministrado con 3 transformadores toroidales hasta 80A .
Garantía 3 años
Familia de precios : 3110
342,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de contador | Electrónico |
---|---|
Corriente nominal (In) | 60 A |
Corriente máxima (Imax) | 80 A |
Tensión nominal (Un) N-L | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tipo de polo | Una fase |
Modelo | Transformador de medida |
Tipo de energía | Potencia sctiva |
Apto para | Consumo/suministro |
Ejecución de tarifas | Doble tarifa |
Control de tarifas | Interno/externo |
Tipo de medición del perfil de carga | Si |
Calibrado | Si |
Admisión | Nacional |
Salida de impulsos | Ninguno |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 5 |
Anchura | 90 mm |
Profundidad | 77 mm |
Altura | 83 mm |
Tipo de interfaz | Otros |
Firma EDL40 | No |
Con código de bloqueo | No |
Número de dígitos | 5 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-55 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | automatic terminal |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Red , Wifi network , Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Medición y contador de energía |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN