Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Sistema de bus KNX
-
Tipo de contador
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Corriente nominal primaria
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Corriente máxima (Imax)
-
Apto para
-
Sistema de bus LON
-
Tensión nominal (Un) N-L
-
Sistema de bus Powernet
-
Otros sistemas de bus
-
Clase de precisión
-
Radiofrecuencia bidireccional
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Corriente nominal (In)
-
Tipo de montaje
-
Calibrado
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tipo de polo
-
Con protección de contacto
-
Clase de precisión
-
Potencia reactiva
-
Aprobado según PTB
-
Tipo de energía
-
Interfaz de impulso S0
-
Diámetro de apertura
-
Cambio de tarifa
-
Cierre a presión
-
Ejecución de tarifas
-
Con carril de cobre
-
Control de tarifas
-
Tipo de medición del perfil de carga
-
Toma circuito secundario
-
Tipo de interfaz
-
Número de entradas primarias
-
Admisión
-
Salida de impulsos
-
Firma EDL40
-
Con código de bloqueo
-
Número de dígitos
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Precableado
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Puerto USB
-
Direccionable
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412033-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Smart electrical panel
REF. 412033
Eco-contador conectado para cuadro eléctrico
342,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/21-06-2024/05-15/LG-412175-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Smart electrical panel
REF. 412175
Contador de energía trifásico conectado with Netatmo + 3 bobinas cerradas
280,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-412172-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Smart electrical panel
REF. 412172
Deslastrador de cargas conectado para cuadro eléctrico
133,02 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-412015-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Smart electrical panel
REF. 412015
Módulo de medida conectado 63A
106,84 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-412008-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412008
Toroidal de medida hasta 80A máximo para eco-contador conectado
21,88 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.