![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069520-WEB-R.jpg)
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos
REF. 069520
EAN.
3414970935427
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos. IP 55 - IK 07. Detección infrarroja. Distancia de detección: 8 m. Ángulo de detección 120 °.Tiempo de retardo ajustable: 10 sg a 10 min. Umbral de nivel de luz: 5 a 1275 lux.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3405
122,38 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | No |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | No |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Gris |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK07 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 10 s |
Ciclo de trabajo máximo | 10 min |
Retardo de apagado | 0 s |
Retardo de encendido | 0 s |
Ángulo de detección horizontal | 120-120 ° |
Ángulo de giro sensor, horizontal | 0-0 ° |
Ángulo de giro sensor, vertical | 0-0 ° |
Luminosidad de respuesta | 5-1275 lx |
Potencia máx. de conmutación | 250 W |
Apto para carga C | Si |
Temperatura | -5-45 °C |
Número de zonas de conmutación | 1 |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 70.5 mm |
Altura | 70.5 mm |
Profundidad | 31 mm |
Profundidad de instalación | 31 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Interruptor automático | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN