![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069520L-WEB-R.jpg)
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos
Plexo
LEGRAND
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos
REF. 069520L
EAN.
3414971878112
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos. IP 55 - IK 08. Detección infrarroja. Distancia de detección: 8 m. Ángulo de detección 170 °.Tiempo de retardo ajustable: 5 sg a 30 min. Umbral de nivel de luz: 5 a 1275 lux.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
118,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | No |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Otros |
Apto para montaje en techo | No |
Apto para montaje en pared | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 7046 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 6 s |
Ciclo de trabajo máximo | 6 min |
Ángulo de detección horizontal | 130-130 ° |
Luminosidad de respuesta | 3-1000 lx |
Potencia máx. de conmutación | 300 W |
Temperatura | -5-35 °C |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 70.5 mm |
Altura | 70.5 mm |
Profundidad | 54 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Interruptor automático | Si |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN