Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 3 módulos - Antracita
Livinglight
BTICINO
Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 3 módulos - Antracita
REF. L4551
EAN.
8005543503560
Para usar junto al interruptor de tarjeta Livinglight.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
18,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Tarjeta de hotel |
---|---|
Impresión/marcado | Diversos símbolos |
Uso | Otros |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Antracita |
---|---|
Número RAL (similar) | 7015 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura | 61.3 mm |
Altura | 45.2 mm |
Profundidad | 16.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |