Embellecedor o placa de metal para Incara DisqIn. 2 elementos. Color blanco.
Incara
LEGRAND
Embellecedor o placa de metal para Incara DisqIn. 2 elementos. Color blanco.
REF. 654756
EAN.
3414971973763
Embellecedor o placa de aluminio pintado en color blanco para Incara DisqIn. Usar con base de 2 elementos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
50,11 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Surface mounting |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 148 mm |
Width | 80 mm |
Height | 10 mm |
Over voltage protection | No |
---|---|
With built-in USB power supply | No |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN