Pasar al contenido principal
Logo print

Embellecedor o placa de metal para Incara DisqIn. 2 elementos. Color negro.

Incara LEGRAND

Embellecedor o placa de metal para Incara DisqIn. 2 elementos. Color negro.

REF. 654757 EAN. 3414971973787

Embellecedor o placa de aluminio pintado en color negro para Incara DisqIn. Usar con base de 2 elementos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
50,11 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Surface mounting
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Black
Length 148 mm
Width 80 mm
Height 10 mm
Over voltage protection No
With built-in USB power supply No
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication No
Halogen free Yes
Prewired No
Label space/information surface No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03360FR-02.pdf pdf (2.14 Mo)
Hoja técnica
F03360EN-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Hoja técnica
F03360ES-03.pdf pdf (1.68 Mo)
2 documentos
Página del catálogo
Folleto-Incara_ES.pdf pdf (5.29 Mo)
Catálogo
Brochure-Incara_ES.pdf pdf (26.07 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-654757.stp ifc (0.05 Mo)