Pasar al contenido principal
Logo print

Embellecedor para equipo modular 2 módulos 17,5mm - tapa de protección

Mosaic LEGRAND

Embellecedor para equipo modular 2 módulos 17,5mm - tapa de protección

REF. 078840 EAN. 3245060788407

Kits de estaciones de trabajo del programa Mosaic™: montaje empotrado o montaje en superficie.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7010
20,13 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Two-part button
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 45 mm
Height 115.9 mm
Depth 47.3 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentación

5 documentos
Certificado
Certificado
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certificado
Certificado