![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033154-WEB-R.jpg)
Enchufe Keystone RJ 45 categoría 6 STP conexión rápida de crimpado
LCS
LEGRAND
Enchufe Keystone RJ 45 categoría 6 STP conexión rápida de crimpado
REF. 033154
EAN.
3245060331542
Conector RJ45 equipado con sistema de bloqueo giratorio. Adecuado para cables unipolares de categoría 6 U/UTP AWG 22 hasta AWG 26 y cables multiconductores AWG. Permite la transmisión de datos a alta velocidad.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
11,72 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Bus (toma) |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | Si |
Categoría | 6A (TIA) |
Método de conexión | Otros |
Herramienta especial necesaria | No |
Apto para cables redondos | Si |
Apto para cables planos | No |
Apto para conductores sólidos | Si |
Color | Otros |
---|---|
Rango AWG | 22-26 |
Anchura | 19.1 mm |
Altura | 29 mm |
Profundidad | 37 mm |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | No aplicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN