![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033181-LEGRAND-1000.jpg)
Enchufe Keystone RJ 45 categoría 6 UTP conexión rápida de crimpado
LCS
LEGRAND
Enchufe Keystone RJ 45 categoría 6 UTP conexión rápida de crimpado
REF. 033181
EAN.
3245060331818
Conector RJ45 equipado con sistema de bloqueo giratorio. Adecuado para cables unipolares de categoría 6 U/UTP AWG 22 hasta AWG 26 y cables multiconductores AWG. Permite la transmisión de datos a alta velocidad.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
7,35 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6 |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
---|---|
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
AWG-range | 22-25 |
Documentación
10 documentos
Certificado
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN