![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033155-LEGRAND-1000.jpg)
Enchufe Keystone RJ 45 categoría 6A UTP conexión de crimpado rápido
LCS
LEGRAND
Enchufe Keystone RJ 45 categoría 6A UTP conexión de crimpado rápido
REF. 033155
EAN.
3245060331559
Conector RJ45 equipado con sistema de bloqueo giratorio. Adecuado para cables unipolares de categoría 6 U/UTP AWG 22 hasta AWG 26 y cables multiconductores AWG. Permite la transmisión de datos a alta velocidad.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
9,56 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6A (TIA) |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for solid conductors | Yes |
---|---|
Colour | Other |
AWG-range | 22-26 |
Width | 19.1 mm |
Height | 26.5 mm |
Depth | 30.1 mm |
Terminal marking indication | Yes |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN