Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032413-WEB-F.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 30m
LCS
LEGRAND
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 30m
REF. 032413
EAN.
3414970764225
Prematuro fabricado en fábrica con microcable OM3 de 24 fibras en colas reforzadas dúplex de 2 mm. Montado con conectores dúplex LC. Las colas reforzadas permiten la conexión directa al frente del panel o equipo activo.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
---|---|
Categoría | OM 3 |
Número de fibras | 24 |
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual | 2 mm |
Tipo de cable | Fuga |
Longitud | 30 m |
Tipo de conector Conector 1 | LC-Dúplex |
Tipo de conector Conector 2 | LC-Dúplex |
Conexión versión APC 1 | No |
Conexión versión APC 2 | No |
---|---|
Color de cubierta exterior | Turquesa |
Ojal de protección contra pliegues | Moldeado |
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C) | Si |
Temperatura de funcionamiento | 0-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-50 °C |
Número RAL | 6027 |
Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN