Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m

LCS LEGRAND

Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m

REF. 032401 EAN. 3414970764157

Prematuro fabricado en fábrica con microcable OM3 de 12 fibras en colas reforzadas dúplex de 2 mm. Montado con conectores dúplex LC. Las colas reforzadas permiten la conexión directa al frente del panel o equipo activo.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Fibre type Multi mode 50/125
Category OM3
Number of fibres 12
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Breakout
Length 10 m
Type of connector connection 1 LC-Duplex
Type of connector connection 2 LC-Duplex
APC-version connection 1 No
APC-version connection 2 No
Colour outer sheath Turquoise
Anti-kink sleeve Moulded-on
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) Yes
Operating / setting temperature 0-50 °C
Storage temperature -20-60 °C
RAL-number 6027
Communication rank type Not applicable

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000101584FR-03.pdf pdf (0.26 Mo)
Hoja técnica
S000101584EN-03.pdf pdf (0.25 Mo)