Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032405-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 50 m
LCS
LEGRAND
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 50 m
REF. 032405
EAN.
3414970764195
Prematuro fabricado en fábrica con microcable OM3 de 12 fibras en colas reforzadas dúplex de 2 mm. Montado con conectores dúplex LC. Las colas reforzadas permiten la conexión directa al frente del panel o equipo activo.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM3 |
Number of fibres | 12 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Breakout |
Length | 50 m |
Type of connector connection 1 | LC-Duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
APC-version connection 1 | No |
APC-version connection 2 | No |
---|---|
Colour outer sheath | Turquoise |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
Operating / setting temperature | 0-50 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
RAL-number | 6027 |
Communication rank type | Not applicable |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN