Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032432-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 20m
LCS
LEGRAND
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 20m
REF. 032432
EAN.
3414970764317
Prematuro fabricado en fábrica con microcable G657A2/B2 de 24 fibras en colas reforzadas dúplex de 2 mm. Montado con conectores dúplex LC. Las colas reforzadas permiten la conexión directa al frente del panel o equipo activo.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Fibre type | Single mode |
---|---|
Category | OS2 |
Number of fibres | 24 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Breakout |
Length | 20 m |
Type of connector connection 1 | LC-Duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
APC-version connection 1 | No |
APC-version connection 2 | No |
---|---|
Colour outer sheath | Yellow |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
Operating / setting temperature | 0-70 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
RAL-number | 1018 |
Communication rank type | Not applicable |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN