Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 50m

LCS LEGRAND

Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 50m

REF. 032435 EAN. 3414970764348

Prematuro fabricado en fábrica con microcable G657A2/B2 de 24 fibras en colas reforzadas dúplex de 2 mm. Montado con conectores dúplex LC. Las colas reforzadas permiten la conexión directa al frente del panel o equipo activo.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Fibre type Single mode
Category OS2
Number of fibres 24
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Breakout
Length 50 m
Type of connector connection 1 LC-Duplex
Type of connector connection 2 LC-Duplex
APC-version connection 1 No
APC-version connection 2 No
Colour outer sheath Yellow
Anti-kink sleeve Moulded-on
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) Yes
Operating / setting temperature 0-70 °C
Storage temperature -20-50 °C
RAL-number 1018
Communication rank type Not applicable

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000101587FR-02.pdf pdf (0.53 Mo)
Hoja técnica
S000101587EN-02.pdf pdf (0.52 Mo)