Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 40m
LCS
LEGRAND
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 40m
REF. 032454
EAN.
3414970764430
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
795,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Categoría | OS2 |
---|---|
Conector de conexión 1 | MTP-F |
Número de conectores puerto 1 | 1 |
Conector de conexión 2 | MTP-F |
Número de conectores puerto 2 | 1 |
Número de fibras | 12 |
Longitud | 40 m |
Tipo de cable de conexión conector 2 | Otros |
---|---|
Con protección contra roedores | No |
Cruzado | No |
Color de cubierta exterior | Amarillo |
Retardante de llama | Conforme con IEC/EN 60332-3-24 |
Con guía pasacables (pulling eye) | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN