Enlace o unión Omega para bandejas de altura 100mm y ancho entre 200 y 600mm. PVC color gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Enlace o unión Omega para bandejas de altura 100mm y ancho entre 200 y 600mm. PVC color gris RAL 7030
REF. 637990
EAN.
3245066379906
Unión para bandejas de PVC Omega de altura 100mm y ancho entre 200 y 600mm. PVC color gris. Sistema de marcado para la instalación de acopladores según las condiciones de temperatura (20, 40 o 60°C) que permiten la dilatación del PVC
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
14,42 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Unión longitudinal |
---|---|
Conector de junta horizontal | No |
Conector de junta vertical | No |
Tipo de conexión | Encajable |
Apto para canal de rejilla | No |
Apto para escalera de cables | No |
Apto para bandeja de cables | Si |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 200-600 mm |
Apto para la altura del sistema de gestión de cables | 100-100 mm |
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla | 0-0 mm |
Longitud | 450 mm |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Material | Plástico |
Acero inoxidable, decapado | No |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Color | Otros |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
5 documentos
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Certificado
AENOR-30/001896
(0.38 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN