![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637791-WEB-R.jpg)
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 50mm y an. entre 200 y 400 mm - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 50mm y an. entre 200 y 400 mm - Gris RAL 7030
REF. 637791
EAN.
3245066377919
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
4,89 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Unión longitudinal |
---|---|
Conector de junta horizontal | No |
Conector de junta vertical | No |
Tipo de conexión | Encajable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 200-400 mm |
Apto para la altura del sistema de gestión de cables | 50-50 mm |
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla | 0-0 mm |
Longitud | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Other |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
AENOR-030/001895
(0.4 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN