![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637790-WEB-R.jpg)
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 50mm y an. entre 75 y 150 mm - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 50mm y an. entre 75 y 150 mm - Gris RAL 7030
REF. 637790
EAN.
3245066377902
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
4,23 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Unión longitudinal |
---|---|
Conector de junta horizontal | No |
Conector de junta vertical | No |
Tipo de conexión | Encajable |
Apto para canal de rejilla | No |
Apto para escalera de cables | No |
Apto para bandeja de cables | Si |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 75-150 mm |
Apto para la altura del sistema de gestión de cables | 50-50 mm |
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla | 0-0 mm |
Longitud | 275 mm |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Material | Plástico |
Acero inoxidable, decapado | No |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Color | Otros |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
AENOR-030/001895
(0.4 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN