![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 40x110
EUROQUINT
LEGRAND
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 40x110
REF. 610156
EAN.
3245066101569
Accesorios para Canales de distribución - Enlace - 40x110.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
5,16 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 110 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 40 mm |
Anchura de cubierta | 110 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN