![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032803_pw_94705.jpg)
Enlace para canal de suelo pasacables - 50x12mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030
DLPlus
LEGRAND
Enlace para canal de suelo pasacables - 50x12mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030
REF. 030012
EAN.
3245060300128
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
5,18 €
/
1 piece
Embalaje:
100 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 50 mm |
---|---|
Height | 12 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN