-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Suitable for enclosure building height
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/021140-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo de fijación DMX³ 6300 seccionable 3P/4P en armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021137-WEB-R.jpg)
Montante funcional (x2) para armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021138-WEB-R.jpg)
Dispositivo de fijación DMX³ 6300 fijo 3P/4P en armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/021139-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal para DMX³ 6300 fija/seccionable- armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/021145-LEGRAND-1000.jpg)
Tapas cubrebornas ciegas metálicas - alt. 400mm - armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/021143-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa metálica cubrebornas para equipo modular XL³ - armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/021142-LEGRAND-1000.jpg)
Carriles simétricos para montaje de equipo modular en armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/021144-LEGRAND-1000.jpg)
Tapas cubrebornas ciegas metálicas - alt. 200mm - armario XL³ 6300
Sin IVA