-
Material
-
Calidad del material
-
Grado de protección (NEMA)
-
Con placa de montaje
-
Placa de montaje de profundidad ajustable
-
Apto para montar en pared
-
Fijación en poste
-
Acabado de superficie
-
Número de puertas
-
Con puerta acristalada
-
Con puerta de ventilación
-
Con puerta trasera
-
Número de bloqueos
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Cubierta inclinada
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Número RAL
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1500mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1200mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1050mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 900mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 750mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 600mm - gris RAL 7035
Sin IVA