![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061513LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061516LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 500 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061515LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061514LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061512LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 160 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061510LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 100 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061508LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 70 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA