![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061737LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 2h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061732LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061736LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 1h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061733LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061734LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 425 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061731LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061730LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 90 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA