![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-661009LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED 250 lm 2h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-661008LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED 250 lm 1h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-661007LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED ESTANDAR- 400 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-661003LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-661000LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED 120 lm 1h No Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA