Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Rango de medición
-
Funcionamiento
-
Con receptor
-
Modelo
-
Grado de protección (NEMA)
-
Característica de regulación
-
Tipo de montaje
-
Calefacción
-
Número de salidas para calefacción
-
Apto para la refrigeración
-
Número de salidas para refrigeración
-
Conexión
-
Valor diferencial
-
Diferencia regulable
-
Temperatura legible
-
Con indicación del nivel sonoro
-
Tipo de captador/sensor
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Sensor externo
-
Con circuito de agua sanitaria
-
Estilo de contacto
-
Tensión máx. de los contactos
-
Capacidad máx. de los contactos
-
Clase del control de temperatura
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Con pantalla
-
Protección contra explosiones
-
Tipo de corriente de alimentación
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Color
-
Color
-
Color
-
Contiene pila y/o acumulador
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/L4442-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. L4442
Termostato de ambiente con conmutador Livinglight 2A -230V - 2 módulos - Antracita
226,12 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/NT4442-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. NT4442
Termostato de ambiente con conmutador Livinglight 2A -230V - 2 módulos - Tech
226,12 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/N4442-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. N4442
Termostato de ambiente con conmutador Livinglight 2A -230V - 2 módulos - Blanco
205,49 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.