-
Ancho de la banda
-
Transparente
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Material
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Calidad del material
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Tratamiento de superficie
-
Temperatura de instalación
-
Modelo
-
Cierre de cinta
-
Estable a los rayos UV según ASTM D6779
-
Tipo de fijación
-
Área de impresión
-
Cierre desmontable
-
Temperatura de operatividad
-
Aprobación UL
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/031932-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 359mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/031930-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 260mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/031929-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 194mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-031928-WEB-R.jpg)
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 128mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA