Pasar al contenido principal
Logo print

Etiqueta adhesiva de señalización - para Logicab 2 - placa de identificación 89x29mm

Logicab LEGRAND

Etiqueta adhesiva de señalización - para Logicab 2 - placa de identificación 89x29mm

REF. 038725 EAN. 3245060387259

Placa de identificación rígida adhesiva 57 x 30mm - Se utiliza con la tapa ref. 0 387 29.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
7,72 € / unidad Embalaje: 40 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Etiqueta adhesiva
Tipo Con pared media
Engranaje Ninguno
Material Plástico
Longitud 57 mm
Anchura 30 mm
Color Blanco
Transparente No
Con cuadro de texto Si
Sobreimpresión Otros
Tipo de montaje Bastón
Temperatura de funcionamiento -5-60 °C
Temperatura de almacenamiento -25-40 °C
Libre de halógenos No