Etiqueta auxiliar de mando y señalización - para Logicab 2 - Blanco - modelo pequeño
Logicab
LEGRAND
Etiqueta auxiliar de mando y señalización - para Logicab 2 - Blanco - modelo pequeño
REF. 038511
EAN.
3245060385118
Etiqueta vírgen para plóter - Se utiliza asociada con los portaetiquetas universales de diámetro 22,5 y tapas (8 x 27 o 15 x 27 mm) - Blanco - modelo pequeño (8 x 27 mm) - Se utiliza junto con el portaetiquetas ref. 0 385 16.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,41 €
/
unidad
Embalaje:
480 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo | Con pared media |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 27 mm |
Anchura | 8 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Conexión |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |