Etiqueta en blanco - para Logicab 2 - 17 x 26mm
Logicab
LEGRAND
Etiqueta en blanco - para Logicab 2 - 17 x 26mm
REF. 038728
EAN.
3245060387280
Etiqueta vírgen para impresora - Etiqueta plástica flexible o rígida precortada blanca para imprimir en negro o en color. Etiquetas rígidas adhesivas - 26 x 17mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
1,50 €
/
unidad
Embalaje:
220 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Etiqueta adhesiva |
---|---|
Tipo | Con pared media |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 26 mm |
Anchura | 17 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Otros |
Tipo de montaje | Bastón |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |