Etiqueta en blanco - para Logicab 2 - 6,5 x 17,5mm
Logicab
LEGRAND
Etiqueta en blanco - para Logicab 2 - 6,5 x 17,5mm
REF. 038727
EAN.
3245060387273
Etiqueta plástica flexible o rígida precortada blanca para imprimir en negro o en color. Etiquetas rígidas adhesivas - 17,5 x 6,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,33 €
/
unidad
Embalaje:
980 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Etiqueta adhesiva |
---|---|
Tipo | Con pared media |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 17.5 mm |
Anchura | 6.5 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Otros |
Tipo de montaje | Bastón |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |