Pasar al contenido principal
Logo print

Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,15 a 0,5mm² - cifra 2 - rojo

CAB 3 LEGRAND

Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,15 a 0,5mm² - cifra 2 - rojo

REF. 038102 EAN. 3245060381028

Etiqueta para cableado de 0,15 a 0,5 mm² y 0,5 a 1,5 mm² - En bornas de conexión Viking 3: - 4 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² máx. - 3 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm² máx. Cifras - Código color internacional - 2 Rojo - 0,15 a 0,5²:.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
6,35 € / 100 unidades Embalaje: 1000 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Forma de cuartilla
Engranaje Ninguno
Material Plástico
Diámetro del núcleo 0.4-0.8 mm
Diámetro del cable 1-2.3 mm
Longitud 5 mm
Anchura 2.3 mm
Color Rojo
Transparente No
Con cuadro de texto Si
Sobreimpresión Números
Tipo de montaje Parar
Temperatura de funcionamiento -30-85 °C
Temperatura de almacenamiento -30-85 °C
Libre de halógenos No

Documentación

1 documento
Hoja técnica
f9008ffr.pdf pdf (0.07 Mo)