Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,15 a 0,5mm² - cifra 6 - azul
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,15 a 0,5mm² - cifra 6 - azul
REF. 038106
EAN.
3245060381066
Etiqueta para cableado de 0,15 a 0,5 mm² y 0,5 a 1,5 mm² - En bornas de conexión Viking 3: - 4 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² máx. - 3 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm² máx. Cifras - Código color internacional - 6 Azul - 0,15 a 0,5²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
6,35 €
/
100 pack
Embalaje:
1000 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 0.4-0.8 mm |
Diámetro del cable | 1-2.3 mm |
Longitud | 5 mm |
Anchura | 2.3 mm |
Color | Azul |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Números |
Tipo de montaje | Parar |
Temperatura de funcionamiento | -30-85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30-85 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN