Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,15 a 0,5mm² - letra mayúscula J
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,15 a 0,5mm² - letra mayúscula J
REF. 038119
EAN.
3245060381196
Etiqueta para cableado de 0,15 a 0,5 mm² y 0,5 a 1,5 mm² y bornas de conexión - En bornas de conexión Viking 3: - 4 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² máx. - 3 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm² máx. Letras - Negro sobre fondo amarillo - J - 0,15 a 0,5²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
8,17 €
/
100 pack
Embalaje:
300 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 0.4-0.8 mm |
Diámetro del cable | 1-2.3 mm |
Longitud | 5 mm |
Anchura | 2.3 mm |
---|---|
Color | Amarillo |
Transparente | No |
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Letras |
Tipo de montaje | Parar |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN