![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038217-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - cifra 7 - violeta
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - cifra 7 - violeta
REF. 038217
EAN.
3245060382179
Etiqueta para cableado de 0,15 a 0,5 mm² y 0,5 a 1,5 mm² - En bornas de conexión Viking 3: - 4 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² máx. - 3 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm² máx. Cifras - Código color internacional - 7 Violeta - 0,5 a 1,5²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
6,17 €
/
100 unidades
Embalaje:
1200 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 0.8-1.4 mm |
Diámetro del cable | 2-3.2 mm |
Longitud | 5 mm |
Anchura | 3 mm |
Color | Violeta |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Números |
Tipo de montaje | Parar |
Temperatura de funcionamiento | -30-85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30-85 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN